เผยแพร่สินค้าของคุณ
FlexScape Inground IL9
FlexScape Inground IL9
    Signify

    FlexScape Inground IL9

    Hadco FlexScape LED inground luminaire IL9 opens new horizons for low-voltage landscape lighting. It is designed for optimal LED performance and superior flexibility. The luminaire creates visual interest for pathways, walls, columns and foliage. Its rugged housing installs directly into the soil. In addition to low-energy outdoor lighting, it features convenient on-site beam adjustability. This allweather luminaire comes with 100% molded silicone gaskets.
    สเปคสินค้า
    • Product Benefits:
      • Ultimate design flexibility
      • Ability to change light outputs in the field as needs change
      • Ensures lasting durability
      • 50,000 hour lifetime
      • Timeless modern look complements any landscape
      Product Features:
      • Zoomable LED optics
      • Adjustable light output
      • Rugged Construction
      • Effective thermal management
      • Sleek design
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.FlexScape_Inground_IL9
    • Product familyHadco
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Outdoor luminaires - Landscape
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2022-09-12
    • หมายเลขฉบับ1
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectไฟ - ไฟภายนอก
    • IFC classificationLight Fixture

    พื้นที่การขาย

    อเมริกาเหนือ
    แคนาดา
    สหรัฐอเมริกา

    สินค้าใกล้เคียง

    4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (5)