เผยแพร่สินค้าของคุณ
Gimbal Track Heads
Signify

Gimbal Track Heads

Classic Gimbal Ring style Track Heads feature minimal, functional forms with cleanly detailed yoke and ring-shaped lamp holders for PAR20, PAR30, and PAR38 lamp sizes.
สเปคสินค้า
  • Product Benefits:
    • Designed with minimalistic form to create a close fit with LED lamps
    • Units adjust horizontally up to 350° and vertically up to 90°
    • Front re-lamping for easy maintenance
    • Permanently-tensioned trunion mounting allows rings to remain fixed at any angle
    Product Features:
    • Compatible with Lightolier Basic and Advent Track Systems. Adjustable brass contacts extends for connection to 2nd circuit in Advent Track
    • Available in PAR 20/30/38 lamp sizes
    • Available in white or black finishes
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.Gimbal-Track-Heads
  • Product familyLightolier
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Track Heads
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2026-07-18
  • หมายเลขฉบับ1
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectไฟ - Surface Mounted

สินค้าใกล้เคียง

4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (5)