เผยแพร่สินค้าของคุณ
HCY LED High Bay
HCY LED High Bay
    Signify

    HCY LED High Bay

    Functional high bay lighting has a new look with LED Sealed high bay luminaires. You don't need to sacrifice smart looks for affordable, dependable lighting in your functional spaces anymore. This Sealed high bay delivers up to 37,000 lumens with efficacies up to 160 LPW. Bring your retail and institutional spaces to life with this cost-effective luminaire built to last with a corrosion-resistant finish. No more sacrifice, just great looks, dependability and energy-savings.
    สเปคสินค้า
    • Product Benefits:
      • Simple form
      • Ease of installation
      • Convenient specification
      • Ease of maintenance
      Product Features:
      • Multiple lumen options
      • Simple mounting methods
      • Standard 0-10V dimming
      • Color selectable 3500K/4000K/5000K
      • Lumen selectable small size 8000/14000/23000
      • Lumen selectable large size 24000/32000/37000
      • Field mount microwave sensor and programming remote
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.HCY_LED_High_Bay
    • Product familyDay-Brite CFI
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Indoor luminaires - High-bay and low-bay
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2022-09-12
    • หมายเลขฉบับ1
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectไฟ - การติดเพดาน
    • IFC classificationLight Fixture

    พื้นที่การขาย

    อเมริกาเหนือ
    แคนาดา
    สหรัฐอเมริกา

    สินค้าใกล้เคียง

    4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (5)