เผยแพร่สินค้าของคุณ
i15 Inground
i15 Inground
    Signify

    i15 Inground

    The revolutionary i1.5 composite inground provides optimum performance in a small aperture luminaire. Patented design elements including a hinged lens ring, potted factory seal, cool lens option and only 2 screws that do not require a torque wrench - the i1.5 reinforces HADCO's position as the leader in landscape lighting.
    สเปคสินค้า
    • Product Benefits:
      • Ensures long-lasting durability
      • Creates a variety of effects
      • Up to 50,000 hour life with LED module
      • High-impact resistance
      • Dust-tight, dual-rated, sealed against direct jets of water and continuous immersion
      Product Features:
      • Single-piece composite housing includes separate sealed compartments
      • Available with a variety of light sources, including LED lamps and modules
      • Tempered borosilicate lens
      • IP66/68 rated
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.i15_Inground
    • Product familyHadco
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Outdoor luminaires - Landscape
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2022-09-12
    • หมายเลขฉบับ1
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectไฟ - ไฟภายนอก
    • IFC classificationLight Fixture

    พื้นที่การขาย

    อเมริกาเหนือ
    แคนาดา
    สหรัฐอเมริกา

    สินค้าใกล้เคียง

    4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (5)