เผยแพร่สินค้าของคุณ
iUL516 Inground
iUL516 Inground
    Signify

    iUL516 Inground

    Hadco’s IUL516 is a compact low voltage composite landscape luminaire for inground applications. Lamping sources include 35W maximum MR16 bi-pin lamp and LED. Construction includes a one-piece injection molded ULTEM® High Performance Polymer composite body with a single piece injected lens ring and gasketed lens. Twist-off operation for ease of maintenance.
    สเปคสินค้า
    • Product Benefits:
      • Design flexibility
      • Up to 25,000 hour life with LED
      • Ensures long-lasting durability
      • Provides added corrosion resistance
      • Quick and easy installation
      Product Features:
      • Available with conventional and LED technology
      • ULTEM composite housing
      • Color impregnated material finish
      • Pre-wired
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.iUL516_Inground
    • Product familyHadco
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Outdoor luminaires - Landscape
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2022-09-12
    • หมายเลขฉบับ1
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectไฟ - ไฟภายนอก
    • IFC classificationLight Fixture

    พื้นที่การขาย

    อเมริกาเหนือ
    แคนาดา
    สหรัฐอเมริกา

    สินค้าใกล้เคียง

    4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (5)