เผยแพร่สินค้าของคุณ
Legacy Tapered Round Aluminum Pole
Signify

Legacy Tapered Round Aluminum Pole

The Gardco TRA tapered round aluminum pole consists of a one-piece design fabricated aluminum tubing circumferentially welded to a structural quality hot rolled carbon steel plate. The poles are finished with either Architectural Class 1 anodizing or electrostatically applied TGIC polyester powdercoat.
สเปคสินค้า
  • Product Benefits:
    • Built to withstand harsh environmental conditions
    • Superior corrosion resistance
    • Optimal strength and durability
    Product Features:
    • Available in various heights ranging from 8' to 39'
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.Legacy-Tapered-Round-Aluminum-Pole
  • Product familyGardco
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Site and area poles
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2026-07-18
  • หมายเลขฉบับ1
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectไฟ - ไฟประเภทอื่นๆ

สินค้าใกล้เคียง

4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (5)