เผยแพร่สินค้าของคุณ
Legacy Straight Square Aluminum Pole
Legacy Straight Square Aluminum Pole
    Signify

    Legacy Straight Square Aluminum Pole

    The Gardco legacy straight square aluminum pole consists of a one piece square extruded aluminum lighting standard mounted to a cast aluminum base, a hinged aluminum base, or a structural quality carbon steel base tenon. This construction offers the corrosion resistance and flexibility of aluminum with the strength and integrity of steel. The poles are finished with either Architectural Class 1 anodizing or electrostatically applied TGIC polyester powder coat.
    สเปคสินค้า
    • Product Benefits:
      • Built to withstand harsh environmental conditions
      • Superior corrosion resistance
      • Optimal strength and durability
      Product Features:
      • 4", 5" or 6" poles
      • Available in various heights ranging from 8' to 33'
      • Steel tenon, cast, or hinged base options
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.Legacy_Straight_Square_Aluminum_Pole
    • Product familyGardco
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Outdoor luminaires - Poles and brackets
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2022-09-12
    • หมายเลขฉบับ1
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectไฟ - ไฟภายนอก
    • IFC classificationLight Fixture

    พื้นที่การขาย

    อเมริกาเหนือ
    แคนาดา
    สหรัฐอเมริกา

    สินค้าใกล้เคียง

    1.6 จาก 5 ดาว 1.6 (7)
    4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (5)