เผยแพร่สินค้าของคุณ
LyteCaster LED Accent
LyteCaster LED Accent
    Signify

    LyteCaster LED Accent

    LyteCaster LED Accent 3" is a versatile family designed for commercial and residential areas in both new construction and remodel applications. LyteCaster's shallow luminaire height and 3 part modular system provides for easy installation and upgradeability in any space.
    สเปคสินค้า
    • Product Benefits:
      • Modular light engine for for easy future upgrades
      • The family is available in a variety of round and square accent styles and finishes with efficacies ranging up to 80 lm/W
      • Shallow luminaire height and 3 part modular system provides for easy installation and upgradeability in any space
      • Configurations are Title 24 compliant and Energy Star certified
      • Lytecaster with CRI 90 AccuRender: design versatility with all the options you desire
      Product Features:
      • The 3 1/2" shallow luminaire height saves plenum space without compromising the 60° physical and reflected cutoff
      • CrispWhite is available in the 90 CRI 3000K combination
      • 31 different trim options available
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.LyteCaster_LED_Accent
    • Product familyLightolier
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Indoor luminaires - Downlights
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2022-09-12
    • หมายเลขฉบับ1
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectไฟ - การติดเพดาน
    • IFC classificationLight Fixture

    พื้นที่การขาย

    อเมริกาเหนือ
    แคนาดา
    สหรัฐอเมริกา

    สินค้าใกล้เคียง

    4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (5)