เผยแพร่สินค้าของคุณ
LyteCaster LED Downlight
LyteCaster LED Downlight
    Signify

    LyteCaster LED Downlight

    Now with AccuRender LED Technology, Lytecaster provides comfortable, quality illumination for new construction and renovation spaces. LyteCaster's shallow height and modular design make it a versatile lighting option. It is available in 4" (650 lm&1000lm), 5" (1000 lm&1500lm), and 6" (1500 lm&2000lm) aperture sizes.
    สเปคสินค้า
    • Product Benefits:
      • Comprehensive low cost IC family provides great value and visual performance
      Product Features:
      • 4,5,6” round and square
      • Efficacy up to 103 lm/W
      • Lumens: 650-2000
      • Wattage: 7-20W
      • Voltage: 120V or 120V-277V
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.LyteCaster_LED_Downlight
    • Product familyLightolier
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Indoor luminaires - Downlights
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2022-09-12
    • หมายเลขฉบับ1
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectไฟ - การติดเพดาน
    • IFC classificationLight Fixture

    พื้นที่การขาย

    อเมริกาเหนือ
    แคนาดา
    สหรัฐอเมริกา

    สินค้าใกล้เคียง

    4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (5)