เผยแพร่สินค้าของคุณ
MetroScape LED Pendant (MSR)
Signify

MetroScape LED Pendant (MSR)

The MetroScape LED Pendant luminaire combines style and performance to create flexible, durable and attractive energy-saving solutions that blend in well with traditional-styled urban architecture. Thanks to the open design it is capable of more powerful lumen packages suited to the higher visibility requirements of roads and intersections – up to 96 LEDs can deliver over 20,000 lumens, equivalent to 400W HID. The pendant model comes with a choice of flat or sag lens, and an optional white opaque globe to accentuate the classic design.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.MetroScape_LED_Pendant_MSR
  • Product familyLumec
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Outdoor luminaires - Urban
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2022-09-12
  • หมายเลขฉบับ1
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectไฟ - ไฟภายนอก
  • IFC classificationLight Fixture

พื้นที่การขาย

อเมริกาเหนือ
แคนาดา
สหรัฐอเมริกา

สินค้าใกล้เคียง

1.6 จาก 5 ดาว 1.6 (7)
4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (5)
4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (5)