เผยแพร่สินค้าของคุณ
MetroScape LED Post-Top (MPTR)
MetroScape LED Post-Top (MPTR)
    Signify

    MetroScape LED Post-Top (MPTR)

    The Lumec MetroScape LED post-top luminaire features flexible, robust energy-saving solutions for heritage-styled urban architectural lighting. Crowned with an ornamental hood, the post-top model comes with a flat lens to highlight the thinness of the LEDs. The luminaire provides attractive lighting at night, adding appeal to the surroundings and promoting safe use of the environment.
    สเปคสินค้า
    • Product Benefits:
      • Optimized LED efficiency and life
      • Reduces light pollution, dark-sky friendly
      • Ensures durability and reliability in harsh environmental conditions
      • Maximizes pole spacings
      • Superior light quality and uniformity
      Product Features:
      • Optimal thermal design includes die cast aluminum heat sink and placement of electronic components in fitter
      • Full cutoff with 0% uplight
      • Complete luminaire is IP66 rated
      • Optical systems composed of high performance refractor lenses
      • Dedicated LED optics
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.MetroScape_LED_Post-Top_MPTR
    • Product familyLumec
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Outdoor luminaires - Urban
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2022-09-12
    • หมายเลขฉบับ1
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectไฟ - ไฟภายนอก
    • IFC classificationLight Fixture

    พื้นที่การขาย

    อเมริกาเหนือ
    แคนาดา
    สหรัฐอเมริกา

    สินค้าใกล้เคียง

    4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (5)