เผยแพร่สินค้าของคุณ
OmniSpot LED Track Heads
OmniSpot LED Track Heads
    Signify

    OmniSpot LED Track Heads

    Our upgraded OmniSpot LED cylinder is now available with Signify's AccuRender technology - a highly efficacious CRI 90. Designed to meet the most demanding retail challenges through sleek and discrete aesthetics, while providing a high center beam candlepower and lighting performance. OmniSpot allows for less than 1" of space between the track head and track in the ceiling, making it a perfect fit for a variety of applications.
    สเปคสินค้า
    • Product Benefits:
      • Compact, sleek aesthetic with no visible heat sink
      • Excellent beam control with industry leading center beam candlepower up to 30,000
      • Very unobtrusive track head at less than 1" of space between the track and track head
      • Variety of adapters available, making installation a breeze
      • Superior optical control designed for retail & hospitality applications
      Product Features:
      • 4 interchangeable beam spread options: 11°, 18°, 24°, 36°
      • Snoot, hex cell, and diffusion films available to customize your lighting needs
      • LED Color Recipes: CrispWhite, Premium White, and Premium Color options available to make your colors pop
      • Efficacies up to 116lm/W
      • ELV dimming
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.OmniSpot_LED_Track_Heads
    • Product familyLightolier
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Indoor luminaires - Track
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2022-09-12
    • หมายเลขฉบับ1
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectไฟ - การติดเพดาน
    • IFC classificationLight Fixture

    พื้นที่การขาย

    อเมริกาเหนือ
    แคนาดา
    สหรัฐอเมริกา

    สินค้าใกล้เคียง

    4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (5)
    4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (9)