เผยแพร่สินค้าของคุณ
PureForm LED area P26
PureForm LED area P26
    Signify

    PureForm LED area P26

    Gardco PureForm LED area P26 features a sleek, low profile design and optimal performance. PureForm area medium is designed to achieve maximum pole spacing, with lumen output up to 62,000 lumens. Multiple distribution and shielding options are available to achieve maximum control. A full range of control options provides additional energy savings.
    สเปคสินค้า
    • Product Benefits:
      • Color temperature: Amber, 2700K, 3000K, 4000K, 5000K
      • Sleek and Modern Aesthetic with ultra-thin profile
      • New T3W & T4FT improved optics
      • Up to 192 lumen per watt
      Product Features:
      • Increased output to 62,000 lumens?
      • 13 lumen steps
      • Improved Efficacy up to +185 lpw
      • Different optics to achieve better results on field
      • DALI(D4i) or 0-10V selection?
      • Outdoor Interact available
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.PureForm_LED_area_medium_P26
    • Product familyGardco
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Outdoor luminaires - Site & area
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2022-09-12
    • หมายเลขฉบับ1
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectไฟ - ไฟภายนอก
    • IFC classificationLight Fixture

    พื้นที่การขาย

    อเมริกาเหนือ
    แคนาดา
    สหรัฐอเมริกา

    สินค้าใกล้เคียง

    4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (5)
    4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (9)