เผยแพร่สินค้าของคุณ
PureForm LED wall sconce comfort PWS
Signify

PureForm LED wall sconce comfort PWS

Gardco PureForm wall sconce LED with comfort optics offers a sleek, low profile design that will complement a range of architectural styles. Comfort optics reduce glare to increase visual comfort. PureForm wall sconce provides up to 10,700 lumens to accommodate multiple mounting heights up to 20', and is available with Type 2, 3, 4, optical distributions. A full range of control options are available for additional energy savings. Optional emergency battery backup option available for path-of-egress, and is integral to the luminaire.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.PureForm_LED_wall_sconce_comfort_PWS
  • Product familyGardco
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Outdoor luminaires - Facade lighting
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2022-09-12
  • หมายเลขฉบับ1
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectไฟ - ไฟภายนอก
  • IFC classificationLight Fixture

พื้นที่การขาย

อเมริกาเหนือ
แคนาดา
สหรัฐอเมริกา

สินค้าใกล้เคียง

1.6 จาก 5 ดาว 1.6 (7)
4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (5)
4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (9)