เผยแพร่สินค้าของคุณ
RBX LED High Bay
RBX LED High Bay
    Signify

    RBX LED High Bay

    The RBX LED high bay luminaires have the familiar look and feel of traditional high bay luminaires. Available with acrylic or aluminum reflectors and a variety of lumen packages and color temperatures, the RBX is ideal for retail, industrial, and commercial applications.
    สเปคสินค้า
    • Product Benefits:
      • Reduce energy related costs
      • Familiar form with uplight available
      • Ease of installation
      • Ease of maintenance
      Product Features:
      • Delivers up to 136 LPW
      • Multiple reflector options
      • Multiple CCT/CRI options
      • Simple suspension mounting
      • Standard 0-10V dimming
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.RBX_LED_High_Bay
    • Product familyDay-Brite CFI
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Indoor luminaires - High-bay and low-bay
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2022-09-12
    • หมายเลขฉบับ1
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectไฟ - การติดเพดาน
    • IFC classificationLight Fixture

    พื้นที่การขาย

    อเมริกาเหนือ
    แคนาดา
    สหรัฐอเมริกา

    สินค้าใกล้เคียง

    1.6 จาก 5 ดาว 1.6 (7)
    4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (5)