เผยแพร่สินค้าของคุณ
RSC2 Step Light LED
RSC2 Step Light LED
    Signify

    RSC2 Step Light LED

    The RSC2 is a line voltage step light perfect for high pedestrian traffic and plant life applications. It is available in standard sources including CFL along with high brightness LED sources. It is available with a die-cast aluminum and bronze construction with low copper to resist corrosion. The cast bronze louver is natural cast bronze with frosted tempered glass. The die-cast copper-free aluminum louver has a 45° cutoff with frosted tempered glass with silicone gasketing. Available in three colors plus natural bronze. Symmetric Reflector is precision formed with a white reflective coating. The cast louver offers lower light levels with cut-off for lighting stairways or general lighting where shielding of the light source is more important than high light levels.
    สเปคสินค้า
    • Product Benefits:
      • Corrosion-resistant
      • Cool external temperatures
      • Ability to shield the light source
      Product Features:
      • Available with conventional and LED technology
      • Cast aluminum and bronze construction
      • Silicone gasketing
      • Symmetric reflector
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.RSC2_Step_Light_LED
    • Product familyHadco
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Outdoor luminaires - Landscape
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2022-09-12
    • หมายเลขฉบับ1
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectไฟ - ไฟภายนอก
    • IFC classificationLight Fixture

    พื้นที่การขาย

    อเมริกาเหนือ
    แคนาดา
    สหรัฐอเมริกา

    สินค้าใกล้เคียง

    1.6 จาก 5 ดาว 1.6 (7)
    4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (5)