เผยแพร่สินค้าของคุณ
RSV2 Step Light LED
RSV2 Step Light LED
    Signify

    RSV2 Step Light LED

    The RSV2 is a line voltage step light in a vertical Configuration perfect for high pedestrian traffic and plant life applications. It is available in standard sources including CFL along with high brightness LED sources delivering 70% lumen maintenance at 50,000 hours with cool white CCT (5500K nominal). Construction includes a die-cast aluminum back box with die-cast copper-free aluminum with 45° cutoff, with frosted tempered glass. The cast louver offers lower light levels with cut-off for lighting stairways or general lighting where shielding of the light source is more important than high light levels.
    สเปคสินค้า
    • Product Benefits:
      • Corrosion-resistant
      • Cool external temperatures
      • Ability to shield the light source
      Product Features:
      • Available with conventional and LED technology
      • Cast aluminum and bronze construction
      • Silicone gasketing
      • Symmetric reflector
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.RSV2_Step_Light_LED
    • Product familyHadco
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Outdoor luminaires - Landscape
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2022-09-12
    • หมายเลขฉบับ1
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectไฟ - ไฟภายนอก
    • IFC classificationLight Fixture

    พื้นที่การขาย

    อเมริกาเหนือ
    แคนาดา
    สหรัฐอเมริกา

    สินค้าใกล้เคียง

    4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (5)