เผยแพร่สินค้าของคุณ
SlimSurface LED Downlight
SlimSurface LED Downlight
    Signify

    SlimSurface LED Downlight

    SlimSurface LED is a low profile downlight intended for ceiling or wall mount applications. This 0.625" thick luminaire offers the appearance of a recessed downlight but is actually surface mounted.
    สเปคสินค้า
    • Product Benefits:
      • The thinnest available solution with an integral driver for existing J-boxes or new construction
      • Provides an affordable alternative to Air-Seal IC recessed housings or Fire-Rated boxes
      • Glare controlling lens for comfortable light distribution
      Product Features:
      • Choice of design with square and round apertures
      • Efficacy: 42-70 lm/w
      • 50,000 hour rated life
      • Dimming: Triac (10%), 0-10V
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.SlimSurface_LED_Downlight
    • Product familyLightolier
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Indoor luminaires - Downlights
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2022-09-12
    • หมายเลขฉบับ1
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectไฟ - การติดเพดาน
    • IFC classificationLight Fixture