เผยแพร่สินค้าของคุณ
Swan LED pendant (CXF4)
Swan LED pendant (CXF4)
    Signify

    Swan LED pendant (CXF4)

    The Hadco Swan pendant family offers a simple modern take on the traditional pendant lantern, providing style and elegance to downtown areas, commercial developments, parks and residential communities. These pendants use the latest LED technology which maximizes energy savings and provides uniform and comfortable light. The Swan is a great solution for new installations or replacing a variety of HID sources.
    สเปคสินค้า
    • Product Benefits:
      • Offers a variety of optical distributions suitable for several applications
      • Ensures lasting durability and reliability
      • Significant energy savings over HID
      • Dimming controls available for additional energy savings during off-peak hours
      Product Features:
      • Multiple lumen packages
      • Side arm, top arm and wall mounting options available
      • Cast aluminum housing
      • IP66 rated optical chamber and LED driver
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.Swan_LED_pendant_CXF4
    • Product familyHadco
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Outdoor luminaires - Urban
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2022-09-12
    • หมายเลขฉบับ1
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectไฟ - ไฟภายนอก
    • IFC classificationLight Fixture

    พื้นที่การขาย

    อเมริกาเหนือ
    แคนาดา
    สหรัฐอเมริกา

    สินค้าใกล้เคียง

    4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (5)