เผยแพร่สินค้าของคุณ
WayGlo LED Night Light
Signify

WayGlo LED Night Light

The Chloride WayGlo is a LED Night Light that provides a smooth pattern of light at the floor plane. It is available in two different faceplate designs with versions for both vertical and horizontal junction box orientations. WayGlo’s versatility makes it a suitable selection for additional applications such as task lighting at a counter or corridor and stair illumination. The LED source insures limited maintenance and low energy consumption. WayGlo is rated for wet location environments.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.WayGlo_LED_Night_Light
  • Product familyChloride
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Indoor luminaires - Exit emergency
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2022-09-12
  • หมายเลขฉบับ1
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectไฟ - ไฟฉุกเฉินและป้ายทางหนีไฟ
  • IFC classificationLight Fixture

พื้นที่การขาย

อเมริกาเหนือ
แคนาดา
สหรัฐอเมริกา

สินค้าใกล้เคียง

1.6 จาก 5 ดาว 1.6 (7)
4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (5)
4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (8)