เผยแพร่สินค้าของคุณ
Concrete Repair Mortars, SikaEmaco® N 5200
Concrete Repair Mortars, SikaEmaco® N 5200
    Sika

    Concrete Repair Mortars, SikaEmaco® N 5200

    SikaEmaco® N 5200 is a universal, one component, polymer modified, fast setting repair, reprofiling and levelling mortar that meets the requirements of class R2 according to EN 1504-3. SikaEmaco® N 5200 is a ready-to-use material that contains sulphate resistant cement (HSR LA), hydraulic binders, well graded sands, carefully selected polymers and fibres to improve physical and application properties. Applied nanotechnology has been used to significantly reduce shrinkage. When mixed with water, it forms a highly thixotropic mortar that can easily be hand or trowel applied in thicknesses from 3 up to 100 mm in one layer.
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.SikaEmaco-N-5200
    • Product familyConcrete Repair
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Non-Structural Concrete Repair Mortars
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2024-04-01
    • หมายเลขฉบับ1
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักPolymer-modified cementitious
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectวัสดุก่อสร้าง - คอนกรีต
    • IFC classificationMaterial
    • Uniclass 2015 CodePr_20_31_53_15
    • Uniclass 2015 DescriptionConcrete repair mortars
    • CSI MasterFormat 2014 Code03 35 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleConcrete Finishing
    • OmniClass Number23-13 27 13 11
    • OmniClass TitleRepair Mortars