เผยแพร่สินค้าของคุณ
Concrete Repair Mortars, SikaEmaco® T 1200 PG
Concrete Repair Mortars, SikaEmaco® T 1200 PG
    Sika

    Concrete Repair Mortars, SikaEmaco® T 1200 PG

    SikaEmaco® T 1200 PG is a single component, fast setting and hardening pourable repair and bedding mortar that meets the requirements of class R4 according to EN 1504 part 3. SikaEmaco® T 1200 PG is a ready-to-use material that contains sulphate resistant Portland cement (HSR LA), hydraulic binders, well graded sands, specially selected polymer fibres (PAN – polyacrylonitryl) and special additives provide rapid strength build-up even at subzero temperatures, improved durability and unmatched low drying shrinkage. When mixed with water, SikaEmaco® T 1200 PG forms a mortar with a fluid or flowable consistency which can be easily applied by hand or machine from 10 mm up to 150 mm thickness.
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.SikaEmaco-T-1200-PG
    • Product familyConcrete Repair
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Traffic Bearing Concrete Repair Mortars
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2024-04-01
    • หมายเลขฉบับ1
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักCementitious
    • วัสดุรองPolypropylene
    • ออกเเบบโดยเบลเยียม
    • ผลิตโดยเบลเยียม
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectวัสดุก่อสร้าง - คอนกรีต
    • IFC classificationMaterial
    • รหัส ETIMEC000611
    • ชื่อ ETIMQuick drying cement/plaster
    • Uniclass 2015 CodePr_20_31_53_15
    • Uniclass 2015 DescriptionConcrete repair mortars
    • OmniClass Number23-13 27 13 11
    • OmniClass TitleRepair Mortars