เผยแพร่สินค้าของคุณ
Cementitious Grouts, SikaGrout®-928
Sika

Cementitious Grouts, SikaGrout®-928

SikaGrout®-928 is a one component, cement based, non-shrink, high strength precision grout. When mixed with water, SikaGrout®-928 forms a mortar with a fluid consistency which can be easily applied by hand or machine for all grouting works. SikaGrout®- 928 provides excellent flow properties without segregation or bleeding.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.SikaGrout-928
  • Product familyGrouting
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Cementitious Grouts
  • ประเภทวัสดุก่อสร้าง
  • วันที่เผยเเพร่2024-04-01
  • หมายเลขฉบับ1
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักCement
  • วัสดุรองSand
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectวัสดุก่อสร้าง - คอนกรีต
  • IFC classificationMaterial
  • Uniclass 2015 CodePr_20_31_53_13
  • Uniclass 2015 DescriptionCementitious grouts
  • CSI MasterFormat 2014 Code03 62 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleNon-Shrink Grouting
  • OmniClass Number23-13 15 15 11 17
  • OmniClass TitleNonmetallic Concrete Grouts