เผยแพร่สินค้าของคุณ
Seamless, Granite Effect Epoxy Floor with Sikafloor® DecoDur ES-22 Granite
Seamless, Granite Effect Epoxy Floor with Sikafloor® DecoDur ES-22 Granite
Seamless, Granite Effect Epoxy Floor with Sikafloor® DecoDur ES-22 Granite
Seamless, Granite Effect Epoxy Floor with Sikafloor® DecoDur ES-22 Granite
    Sika

    Seamless, Granite Effect Epoxy Floor with Sikafloor® DecoDur ES-22 Granite

    Sikafloor® DecoDur ES-22 Granite is an epoxy resin based, decorative granite effect flooring system which has a smooth finish and low VOC's.

    Uses

    Sikafloor® DecoDur ES-22 Granite may only be used by experienced professionals.

    Decorative resin flooring on cementitious substrates for:

    • Life Science production areas
    • Pharmaceutical production areas
    • Education facilities (Schools and Universities)
    • Leisure and culture facilities (Museums, Stadiums)
    • Retail areas
    • Shopping malls
    • Interior use only

    Characteristics / Advantages

    • Thickness: ~3,0 – 4,0 mm
    • Seamless
    • Decorative design
    • Color options
    • Smooth matt finish
    • Low maintenance
    • Chemical resistant
    • Slip resistant
    • Low VOC emissions
    • Good mechanical and abrasion resistance
    • Easy application
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.decodur-es-22-granite
    • Product familyFlooring
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Epoxy
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2023-02-20
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักEpoxy
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectพื้น - วัสดุเคลือบพื้น
    • IFC classificationBuilding Element
    • UNSPSC nameFlooring
    • UNSPSC code301617
    • Uniclass 2015 CodePr_35_31_68_70
    • Uniclass 2015 DescriptionResin floor coatings
    • CSI MasterFormat 2014 Code09 67 23
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResinous Flooring
    • OmniClass Number23-15 17 29
    • OmniClass TitleFloor Finishing Coatings
    • CSI UniFormat II CodeC3020
    • CSI UniFormat II TitleFloor Finishes

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป เอเชีย แอฟริกา อเมริกาใต้ โอเชียเนีย อเมริกาเหนือ