เผยแพร่สินค้าของคุณ
Low odour fast curing epoxy coloured roller coat flooring system Sikafloor® MultiDur ES-11
Low odour fast curing epoxy coloured roller coat flooring system Sikafloor® MultiDur ES-11
    Sika

    Low odour fast curing epoxy coloured roller coat flooring system Sikafloor® MultiDur ES-11

    Sikafloor® MultiDur ES-11 is a low odour fast curing, smooth, coloured, rigid flooring coating system based on epoxy resins. It provides a hard wearing, low maintenance gloss finish.

    Uses

    Sikafloor® MultiDur ES-11 may only be used by experienced professionals.

    The System is used in industrial buildings such as:

    • Logistics facilities and warehouses
    • Manufacturing facilities and workshops
    • Service facilities

    Please note:

    • The System may only be used for interior applications.

    Characteristics / Advantages

    • Fast curing
    • Good mechanical resistance
    • Good impact resistance
    • Good yellowing resistance
    • Very good blush resistance
    • Low VOC emissions
    • Low odour
    • Low maintenance
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.multidur-es-11
    • Product familyFlooring
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Epoxy
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2023-04-04
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักEpoxy
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectพื้น - วัสดุเคลือบพื้น
    • IFC classificationBuilding Element
    • UNSPSC nameFlooring
    • UNSPSC code301617
    • Uniclass 2015 CodePr_35_31_68_70
    • Uniclass 2015 DescriptionResin floor coatings
    • CSI MasterFormat 2014 Code09 67 23
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResinous Flooring
    • OmniClass Number23-15 17 29
    • OmniClass TitleFloor Finishing Coatings
    • CSI UniFormat II CodeC3020
    • CSI UniFormat II TitleFloor Finishes

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป เอเชีย แอฟริกา อเมริกาใต้ โอเชียเนีย อเมริกาเหนือ