เผยแพร่สินค้าของคุณ
Smooth coloured epoxy flooring system Sikafloor® MultiDur ES-26 N
Smooth coloured epoxy flooring system Sikafloor® MultiDur ES-26 N
    Sika

    Smooth coloured epoxy flooring system Sikafloor® MultiDur ES-26 N

    Sikafloor® MultiDur ES-26 N is a self smooting, coloured, rigid flooring system based on epoxy resins. It provides a hard wearing, seamless, low maintenance gloss finish.

    Uses

    Sikafloor® MultiDur ES-26 N may only be used by experienced professionals.

    The System is used in industrial buildings such as:

    • Logistics facilities and warehouses
    • Manufacturing facilities and workshops
    • Industrial buildings

    Please note:

    • The System may only be used for interior applications.

    Characteristics / Advantages

    • Good resistance to abrasion
    • Good resistance to specific chemicals
    • Good mechanical resistance
    • Seamless
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.multidur-es-26-n
    • Product familyFlooring
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Epoxy
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2023-04-04
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักEpoxy
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectพื้น - วัสดุเคลือบพื้น
    • IFC classificationBuilding Element
    • UNSPSC nameFlooring
    • UNSPSC code301617
    • Uniclass 2015 CodePr_35_31_68_70
    • Uniclass 2015 DescriptionResin floor coatings
    • CSI MasterFormat 2014 Code09 67 23
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResinous Flooring
    • OmniClass Number23-15 17 29
    • OmniClass TitleFloor Finishing Coatings
    • CSI UniFormat II CodeC3020
    • CSI UniFormat II TitleFloor Finishes

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป เอเชีย แอฟริกา อเมริกาใต้ โอเชียเนีย อเมริกาเหนือ