เผยแพร่สินค้าของคุณ
Smooth, electrostatic conductive epoxy floor covering Sikafloor® MultiDur ES-31 ECF
Sika

Smooth, electrostatic conductive epoxy floor covering Sikafloor® MultiDur ES-31 ECF

Sikafloor® MultiDur ES-31 ECF is a two part, electrostatic conductive self-smoothing, coloured epoxy flooring system with high chemical resistance. "Total solid epoxy composition acc. to the test method Deutsche Bauchemie e.V. (German Association for construction chemicals)".

Uses

Sikafloor® MultiDur ES-31 ECF may only be used by experienced professionals.

It is used as:

  • Chemically highly resistant coating for concrete and screed surfaces in bund areas for the protection against water contaminating liquids (contact Sika technical service for specific information)
  • Electrostatic conductive wearing layer for areas subject to chemical and mechanical exposure in production and storage facilities

Characteristics / Advantages

  • Very high chemical resistance
  • High mechanical resistance
  • Impervious to liquids
  • Abrasion resistant
  • Electrostatically conductive
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.multidur-es-31-ecf
  • Product familyFlooring
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Epoxy
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2023-02-16
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักEpoxy
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectพื้น - วัสดุเคลือบพื้น
  • IFC classificationBuilding Element
  • UNSPSC nameFlooring
  • UNSPSC code301617
  • Uniclass 2015 CodePr_35_31_68_70
  • Uniclass 2015 DescriptionResin floor coatings
  • CSI MasterFormat 2014 Code09 67 23
  • CSI MasterFormat 2014 TitleResinous Flooring
  • OmniClass Number23-15 17 29
  • OmniClass TitleFloor Finishing Coatings
  • CSI UniFormat II CodeC3020
  • CSI UniFormat II TitleFloor Finishes

พื้นที่การขาย

ยุโรป เอเชีย แอฟริกา อเมริกาใต้ โอเชียเนีย อเมริกาเหนือ