เผยแพร่สินค้าของคุณ
Smooth, tough-elastic, unicolor epoxy floor covering Sikafloor® MultiDur ES-39
Smooth, tough-elastic, unicolor epoxy floor covering Sikafloor® MultiDur ES-39
Smooth, tough-elastic, unicolor epoxy floor covering Sikafloor® MultiDur ES-39
    Sika

    Smooth, tough-elastic, unicolor epoxy floor covering Sikafloor® MultiDur ES-39

    Sikafloor® MultiDur ES-39 is a smooth, tough-elastic, coloured epoxy covering with improved chemical resistance for flooring applications.

    Uses

    Sikafloor® MultiDur ES-39 may only be used by experienced professionals.

    Crack-bridging and chemically resistant coating for concrete and screed surfaces in bund areas for the protection against water contaminating liquids.

    Characteristics / Advantages

    • Improved chemical resistance
    • Crack-bridging
    • Impermeable to liquids
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.multidur-es-39
    • Product familyFlooring
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Epoxy
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2023-02-16
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักEpoxy
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectพื้น - วัสดุเคลือบพื้น
    • IFC classificationBuilding Element
    • UNSPSC nameFlooring
    • UNSPSC code301617
    • Uniclass 2015 CodePr_35_31_68_70
    • Uniclass 2015 DescriptionResin floor coatings
    • CSI MasterFormat 2014 Code09 67 23
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResinous Flooring
    • OmniClass Number23-15 17 29
    • OmniClass TitleFloor Finishing Coatings
    • CSI UniFormat II CodeC3020
    • CSI UniFormat II TitleFloor Finishes

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป เอเชีย แอฟริกา อเมริกาใต้ โอเชียเนีย อเมริกาเหนือ