เผยแพร่สินค้าของคุณ
Smooth, tough-elastic, unicolor conductive epoxy floor covering Sikafloor® MultiDur ES-39 ECF
Smooth, tough-elastic, unicolor conductive epoxy floor covering Sikafloor® MultiDur ES-39 ECF
Smooth, tough-elastic, unicolor conductive epoxy floor covering Sikafloor® MultiDur ES-39 ECF
    Sika

    Smooth, tough-elastic, unicolor conductive epoxy floor covering Sikafloor® MultiDur ES-39 ECF

    Sikafloor® MultiDur ES-39 ECF is a two part, electrostatic conductive self-smoothing, tough-elastic, coloured epoxy flooring system with high chemical resistance. "Total solid epoxy composition acc. to the test method Deutsche Bauchemie e.V. (German Association for construction chemicals)".

    Uses

    Sikafloor® MultiDur ES-39 ECF may only be used by experienced professionals.

    It is used as:

    • Crack-bridging and chemically resistant coating for concrete and screed surfaces in bund areas for the protection against water contaminating liquids (according resistance table)
    • Electrostatic conductive wearing course for areas subject to chemical exposure which are likely to crack

    Characteristics / Advantages

    • High chemical resistance
    • Crack-bridging
    • Liquid proof
    • Electrostatic conductive
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.multidur-es-39-ecf
    • Product familyFlooring
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Epoxy
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2023-02-16
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักEpoxy
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectพื้น - วัสดุเคลือบพื้น
    • IFC classificationBuilding Element
    • UNSPSC nameFlooring
    • UNSPSC code301617
    • Uniclass 2015 CodePr_35_31_68_70
    • Uniclass 2015 DescriptionResin floor coatings
    • CSI MasterFormat 2014 Code09 67 23
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResinous Flooring
    • OmniClass Number23-15 17 29
    • OmniClass TitleFloor Finishing Coatings
    • CSI UniFormat II CodeC3020
    • CSI UniFormat II TitleFloor Finishes

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป เอเชีย แอฟริกา อเมริกาใต้ โอเชียเนีย อเมริกาเหนือ