เผยแพร่สินค้าของคุณ
Smooth, unicolour conductive epoxy floor covering with polyuretane ESD roller coating system Sikafloor® MultiDur ES-43 ESD
Smooth, unicolour conductive epoxy floor covering with polyuretane ESD roller coating system Sikafloor® MultiDur ES-43 ESD
    Sika

    Smooth, unicolour conductive epoxy floor covering with polyuretane ESD roller coating system Sikafloor® MultiDur ES-43 ESD

    The Sikafloor® MultiDur ES-43 ESD system is a seamless, smooth, low VOC, ESD epoxy floor covering. It consist out of the two part, self-smoothing, conductive epoxy coating Sikafloor®-262 AS N and the two part, water dispersed, coloured ESD polyurethane roller coating Sikafloor®-305 W ESD.

    Uses

    Sikafloor® MultiDur ES-43 ESD may only be used by experienced professionals. It is used as:

    • Dissipative coloured indoor system for electrostatic protected areas (EPA).
    • <liParticularly suitable for areas with requirements for the lowest electrostatic charge (low BVG (Body Voltage Generation)) and dissipative surface
    • ETypical applications include clean rooms in the electronics industry, microbiology/microchemistry sectors, production plants in the automobile industry etc.

    Characteristics / Advantages

    • Body voltage generation < 20 V
    • Conforms to the requirements of ANSI/ESD S20.20 and IEC 61340-5-1
    • Fulfils ESD-requirements at > 12 % RH/+23°C*
    • Good UV resistance, non-yellowing
    • Very low VOC emissions
    • Water based top coat
    • Easy to apply & easy to clean
    • Easy to refurbish, can be overcoated directly with itself
    • Low odour
    • Matt surface
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.multidur-es-43-esd
    • Product familyFlooring
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Epoxy
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2023-04-04
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักEpoxy
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectพื้น - วัสดุเคลือบพื้น
    • IFC classificationBuilding Element
    • UNSPSC nameFlooring
    • UNSPSC code301617
    • Uniclass 2015 CodePr_35_31_68_70
    • Uniclass 2015 DescriptionResin floor coatings
    • CSI MasterFormat 2014 Code09 67 23
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResinous Flooring
    • OmniClass Number23-15 17 29
    • OmniClass TitleFloor Finishing Coatings
    • CSI UniFormat II CodeC3020
    • CSI UniFormat II TitleFloor Finishes

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป เอเชีย แอฟริกา อเมริกาใต้ โอเชียเนีย อเมริกาเหนือ