เผยแพร่สินค้าของคุณ
Smooth conductive epoxy ESD flooring system Sikafloor® MultiDur ES-56 ESD
Smooth conductive epoxy ESD flooring system Sikafloor® MultiDur ES-56 ESD
    Sika

    Smooth conductive epoxy ESD flooring system Sikafloor® MultiDur ES-56 ESD

    Sikafloor® MultiDur ES-56 ESD is a smooth finish, epoxy ESD flooring system. The system is designed to dissipate electrostatic charges (ESD) and protect sensitive equipment in electrostatic protected areas (EPA).

    Uses

    The system can be used in industrial buildings such as:

    • Pharmaceutical facilities
    • Automotive facilities
    • Electronic facilities and data centres

    Please note:

    • The System may only be used for interior applications.
    • The System may only be used by experienced professionals.

    Characteristics / Advantages

    • Low Airborne Molecular Contaminants (AMC) emissions
    • Low VOC emissions
    • Good resistance to specific chemicals
    • High mechanical resistance
    • Smooth gloss finish
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.multidur-es-56-esd
    • Product familyFlooring
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Epoxy
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2023-02-15
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักEpoxy
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectพื้น - วัสดุเคลือบพื้น
    • IFC classificationBuilding Element
    • UNSPSC nameFlooring
    • UNSPSC code301617
    • Uniclass 2015 CodePr_35_31_68_70
    • Uniclass 2015 DescriptionResin floor coatings
    • CSI MasterFormat 2014 Code09 67 23
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResinous Flooring
    • OmniClass Number23-15 17 29
    • OmniClass TitleFloor Finishing Coatings
    • CSI UniFormat II CodeC3020
    • CSI UniFormat II TitleFloor Finishes

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป เอเชีย แอฟริกา อเมริกาใต้ โอเชียเนีย อเมริกาเหนือ