เผยแพร่สินค้าของคุณ
Low odor, lightly textured, colored epoxy roller coat flooring Sikafloor® MultiDur ET-20
Sika

Low odor, lightly textured, colored epoxy roller coat flooring Sikafloor® MultiDur ET-20

Sikafloor® MultiDur ET-20 is a low odour lightly textured, fast curing, coloured, rigid flooring coating system based on epoxy resins. It provides a hard wearing, seamless, low maintenance gloss finish.

Uses

Sikafloor® MultiDur ET-20 may only be used by experienced professionals.

The System is used in industrial buildings such as:

  • Car park decks
  • Food and beverage facilities
  • Manufacturing facilities and workshops

Please note:

  • The System may only be used for interior applications.

Characteristics / Advantages

  • Good resistance to abrasion
  • Good resistance to specific chemicals
  • Good mechanical resistance
  • Good yellowing resistance
  • Improved blush resistance
  • Lightly textured
  • Low odour
  • Low VOC emissions
  • Seamless
  • Fast curing
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.multidur-et-20
  • Product familyFlooring
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Epoxy
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2023-02-20
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักEpoxy
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectพื้น - วัสดุเคลือบพื้น
  • IFC classificationBuilding Element
  • UNSPSC nameFlooring
  • UNSPSC code301617
  • Uniclass 2015 CodePr_35_31_68_70
  • Uniclass 2015 DescriptionResin floor coatings
  • CSI MasterFormat 2014 Code09 67 23
  • CSI MasterFormat 2014 TitleResinous Flooring
  • OmniClass Number23-15 17 29
  • OmniClass TitleFloor Finishing Coatings
  • CSI UniFormat II CodeC3020
  • CSI UniFormat II TitleFloor Finishes

พื้นที่การขาย

ยุโรป เอเชีย แอฟริกา อเมริกาใต้ โอเชียเนีย อเมริกาเหนือ