เผยแพร่สินค้าของคุณ
Polyaspartic UV stable deck coating system Sikafloor® MultiFlex PB-10 UV
Polyaspartic UV stable deck coating system Sikafloor® MultiFlex PB-10 UV
Polyaspartic UV stable deck coating system Sikafloor® MultiFlex PB-10 UV
    Sika

    Polyaspartic UV stable deck coating system Sikafloor® MultiFlex PB-10 UV

    Sikafloor® MultiFlex PB-10 UV is a 2-part polyaspartic resin based, fast cure, hard wearing, seamless finish for exposed areas. The surface produces a slip resistant, low maintenance coloured finish. For internal and external flooring applications.

    Uses

    Sikafloor® MultiFlex PB-10 UV may only be used by experienced professionals.

    The System is used for:

    • Balconies and terraces
    • Walkways
    • Fast refurbishment of car park decks

    Characteristics / Advantages

    • Seamless
    • Resistant to permanent UV exposure
    • High mechanical and wear resistance
    • Good resistance to chemicals
    • Rapid application option
    • Good slip resistance
    • Low maintenance
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.multiflex-pb-10-uv
    • Product familyFlooring
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Polyurethane
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2023-04-04
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักPolyurethane
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectพื้น - วัสดุเคลือบพื้น
    • IFC classificationBuilding Element
    • UNSPSC nameFlooring
    • UNSPSC code301617
    • Uniclass 2015 CodePr_35_31_68_70
    • Uniclass 2015 DescriptionResin floor coatings
    • CSI MasterFormat 2014 Code09 67 23
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResinous Flooring
    • OmniClass Number23-15 17 29
    • OmniClass TitleFloor Finishing Coatings
    • CSI UniFormat II CodeC3020
    • CSI UniFormat II TitleFloor Finishes

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป เอเชีย แอฟริกา อเมริกาใต้ โอเชียเนีย อเมริกาเหนือ