เผยแพร่สินค้าของคุณ
Polyurethane UV resistant elastic membrane car park decking system Sikafloor® MultiFlex PB-55 UV
Sika

Polyurethane UV resistant elastic membrane car park decking system Sikafloor® MultiFlex PB-55 UV

Sikafloor® MultiFlex PB-55 UV is a polyurethane, coloured, UV resistant, dynamic crack-bridging, slip-resistant car park decking system and is part of the Sikafloor® Multiflex flooring range. It provides a hard wearing, seamless, chemical resistant, low maintenance, slip resistant finish when broadcast with different aggregate grades and sealed with a matt finish seal coat. Varying thickness’s can be achieved from 4,0 –6,0 mm. Internal and external use.

Uses

Sikafloor® MultiFlex PB-55 UV may only be used by experienced professionals.

For car park decks:

  • UV exposed
  • Turning areas

Characteristics / Advantages

  • Waterproof
  • Resistant to UV exposure
  • Dynamic crack bridging properties
  • High mechanical resistance
  • Good chemical resistance
  • Good abrasion resistance
  • Textured gloss finish
  • Low dirt pick up
  • Easy cleanability
  • Seamless
  • Slip and skid resistant surface
  • Scratch resistant surface
  • Easy application
  • Low maintenance
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.multiflex-pb-55-uv
  • Product familyFlooring
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Polyurethane
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2023-02-15
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักPolyurethane
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectพื้น - วัสดุเคลือบพื้น
  • IFC classificationBuilding Element
  • UNSPSC nameFlooring
  • UNSPSC code301617
  • Uniclass 2015 CodePr_35_31_68_70
  • Uniclass 2015 DescriptionResin floor coatings
  • CSI MasterFormat 2014 Code09 67 23
  • CSI MasterFormat 2014 TitleResinous Flooring
  • OmniClass Number23-15 17 29
  • OmniClass TitleFloor Finishing Coatings
  • CSI UniFormat II CodeC3020
  • CSI UniFormat II TitleFloor Finishes

พื้นที่การขาย

ยุโรป เอเชีย แอฟริกา อเมริกาใต้ โอเชียเนีย อเมริกาเหนือ