เผยแพร่สินค้าของคุณ
Polyurethane car park decking system Sikafloor® MultiFlex PB-57
Polyurethane car park decking system Sikafloor® MultiFlex PB-57
Polyurethane car park decking system Sikafloor® MultiFlex PB-57
    Sika

    Polyurethane car park decking system Sikafloor® MultiFlex PB-57

    Sikafloor® MultiFlex PB-57 is a polyurethane, coloured, elastic, crack-bridging, slip-resistant car park decking system and is part of the Sikafloor® Multiflex flooring range. It provides a hard wearing, seamless, chemical resistant, low maintenance, slip resistant finish when broadcast with different aggregate grades and sealed with a gloss finish seal coat. Thickness ~4,0 mm. Internal use.

    Uses

    Sikafloor® MultiFlex PB-57 may only be used by experienced professionals.

    For car park decks:

    • Non UV exposed
    • Turning areas

    Characteristics / Advantages

    • Waterproof
    • High mechanical resistance
    • Good chemical resistance
    • Good abrasion resistance
    • Textured gloss finish
    • Low dirt pick up
    • Easy cleanability
    • Seamless
    • Slip and skid resistant surface
    • Scratch resistant surface
    • Easy application
    • Low maintenance
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.multiflex-pb-57
    • Product familyFlooring
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Polyurethane
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2023-02-15
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักPolyurethane
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectพื้น - วัสดุเคลือบพื้น
    • IFC classificationBuilding Element
    • UNSPSC nameFlooring
    • UNSPSC code301617
    • Uniclass 2015 CodePr_35_31_68_70
    • Uniclass 2015 DescriptionResin floor coatings
    • CSI MasterFormat 2014 Code09 67 23
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResinous Flooring
    • OmniClass Number23-15 17 29
    • OmniClass TitleFloor Finishing Coatings
    • CSI UniFormat II CodeC3020
    • CSI UniFormat II TitleFloor Finishes

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป เอเชีย แอฟริกา อเมริกาใต้ โอเชียเนีย อเมริกาเหนือ