เผยแพร่สินค้าของคุณ
Slip resistant coloured crack bridging car park decking system with improved blush resistance Sikafloor® MultiFlex PB-73
Slip resistant coloured crack bridging car park decking system with improved blush resistance Sikafloor® MultiFlex PB-73
Slip resistant coloured crack bridging car park decking system with improved blush resistance Sikafloor® MultiFlex PB-73
    Sika

    Slip resistant coloured crack bridging car park decking system with improved blush resistance Sikafloor® MultiFlex PB-73

    Sikafloor® MultiFlex PB-73 is a coloured, crackbridging, car park decking system. It provides a hard wearing finish with improved blush resistance.

    Uses

    Sikafloor® MultiFlex PB-73 may only be used by experienced professionals.

    The System can be used in commercial and public buildings and areas such as:

    • Car park decks

    Please note:

    • The system may only be used for interior applications.

    Characteristics / Advantages

    • Resistant to many chemicals
    • Good resistance to abrasion
    • Good mechanical resistance
    • Good yellowing resistance
    • Good slip resistance
    • Seamless
    • Impermeable to liquids
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.multiflex-pb-73
    • Product familyFlooring
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Polyurethane
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2023-04-04
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักPolyurethane
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectพื้น - วัสดุเคลือบพื้น
    • IFC classificationBuilding Element
    • UNSPSC nameFlooring
    • UNSPSC code301617
    • Uniclass 2015 CodePr_35_31_68_70
    • Uniclass 2015 DescriptionResin floor coatings
    • CSI MasterFormat 2014 Code09 67 23
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResinous Flooring
    • OmniClass Number23-15 17 29
    • OmniClass TitleFloor Finishing Coatings
    • CSI UniFormat II CodeC3020
    • CSI UniFormat II TitleFloor Finishes

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป เอเชีย แอฟริกา อเมริกาใต้ โอเชียเนีย อเมริกาเหนือ