เผยแพร่สินค้าของคุณ
PCI System for Floor Repair
Sika

PCI System for Floor Repair

The multi--use floor repair system includes all products needed for the repair and leveling of floor surfaces subject to severe mechanical loads. Repairs to layers between 3 and 80 mm can be carried out in one step, both indoors and outdoors. This special mortar is self-leveling and can be used directly as a wear course. Areas of application: warehouses, production plants without exposure to chemicals etc.
สเปคสินค้า
  • System benefits: • Especially economical construction of highly stressed floor surfaces • Leveling of irregularities
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.pci-system-floor-repair
  • Product familyPCI Systems
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Construction Systems
  • ประเภทชิ้นส่วนประกอบ (วัตถุหลายชิ้น)
  • วันที่เผยเเพร่2024-05-23
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักCement
  • วัสดุรองSealant
  • ออกเเบบโดยเยอรมนี
  • ผลิตโดยเยอรมนี
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectพื้น - ระบบพื้น
  • IFC classificationMaterial
  • รหัส ETIMEC012273
  • ชื่อ ETIMScreed flooring
  • Uniclass 2015 CodeSs_30_42_54_75
  • Uniclass 2015 DescriptionResin flooring systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code09 67 23
  • CSI MasterFormat 2014 TitleResinous Flooring
  • OmniClass Number23-15 17 29 13 19
  • OmniClass TitleResinous Flooring