เผยแพร่สินค้าของคุณ
PCI System for Multi-Use Paving
Sika

PCI System for Multi-Use Paving

The multi-use paving system is intended for the construction of paths and driveways subject to light or moderate mechanical loading. As a result of its water permeability, the system can make a significant contribution to reducing the burden on sewers and saving wastewater charges. The multi-use paving system ensures that the paving remains attractive for a long time and prevents the growth of algae in the joints.
สเปคสินค้า
  • System benefits: • System for the construction of drainable paving • Environmentally compatible, as rainwater can seep away where it falls • System only requires minimal work for installation • System for light to moderate loading
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.pci-system-multi-use-paving
  • Product familyPCI Systems
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Landscape and Gardening
  • ประเภทชิ้นส่วนประกอบ (วัตถุหลายชิ้น)
  • วันที่เผยเเพร่2024-05-23
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักMortar
  • ออกเเบบโดยเยอรมนี
  • ผลิตโดยเยอรมนี
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectพื้น - ระบบพื้น
  • IFC classificationMaterial
  • รหัส ETIMEC011709
  • ชื่อ ETIMTile grout
  • Uniclass 2015 CodeSs_30_14
  • Uniclass 2015 DescriptionPaving systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code32 13 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleRigid Paving
  • OmniClass Number23-11 21 17
  • OmniClass TitlePaving Blocks

พื้นที่การขาย

ยุโรป
เช็กเกีย
เดนมาร์ก
นอร์เวย์
เนเธอร์แลนด์
เบลเยียม
โปแลนด์
ฝรั่งเศส
เยอรมนี
สโลวาเกีย
สวิตเซอร์แลนด์
สวีเดน
ออสเตรีย
อิตาลี