เผยแพร่สินค้าของคุณ
Warm Green Roofing System with Sarnafil® TG-66 (single ply membrane)
Warm Green Roofing System with Sarnafil® TG-66 (single ply membrane)
Warm Green Roofing System with Sarnafil® TG-66 (single ply membrane)
Warm Green Roofing System with Sarnafil® TG-66 (single ply membrane)
    Sika

    Warm Green Roofing System with Sarnafil® TG-66 (single ply membrane)

    3.6 จาก 5 ดาว3.6(5 รีวิว)

    Sarnafil® TG 66 is a multi-layer, synthetic roof waterproofing sheet based on premium-quality flexible polyolefins (FPO), with a non-woven glass inlay according to EN 13956.

    Characteristics / Advantages:

    • Outstanding resistance to weathering, including permanent UV irradiation
    • Excellent flexibility in cold temperatures
    • No built-in stress at the time of production
    • High dimensional stability
    • High resistance against impact load
    • Excellent weldability
    • No risk of delamination or water-wicking
    • Can be produced in different colors
    • Compatible to old bitumen
    • Suitable for greenroof systems
    • Recyclable
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.sarnafil_TG_66
    • Product familyRoofing
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์FPO
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2017-03-29
    • หมายเลขฉบับ2
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักFPO (polyolefin)
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectการก่อสร้าง - หลังคา
    • IFC classificationRoof
    • UNSPSC nameRoofing membranes
    • UNSPSC code30151505
    • Uniclass 2015 CodePr_25_57_51_31
    • Uniclass 2015 DescriptionFlexible polyolefin (FPO) polymeric membranes
    • CSI MasterFormat 2014 Code07 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleMembrane Roofing
    • OmniClass Number23-13 39 31
    • OmniClass TitleRoof Membranes
    • CSI UniFormat II CodeB1020
    • CSI UniFormat II TitleRoof Construction

    พื้นที่การขาย

    เอเชีย ยุโรป แอฟริกา อเมริกาใต้ อเมริกาเหนือ