เผยแพร่สินค้าของคุณ
Concrete Repair Mortars, SikaEmaco® N 5100 FC
Sika

Concrete Repair Mortars, SikaEmaco® N 5100 FC

SikaEmaco® N 5100 FC is a single component, polymer modified, fast setting fairing coat mortar for finishing repair works. It meets the requirements of class R2 according to EN 1504-3. SikaEmaco® N 5100 FC is a ready-to-use material that contains special cements, well graded sands, carefully selected polymers and fibres (polyacrylonitryl) to reduce shrinkage and improve physical and application properties. When mixed with water, it forms a mortar with a very fine creamy consistency. SikaEmaco® N 5100 FC can easily be hand or trowel applied or sprayed from 0.5 mm (blowhole filling) up to 7 mm thickness. Small patch repair areas can be reprofiled up to 10 mm thickness.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.SikaEmaco-N-5100-FC
  • Product familyConcrete Repair
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Non-Structural Concrete Repair Mortars
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2024-04-01
  • หมายเลขฉบับ1
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักPolymer-modified cementitious
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectวัสดุก่อสร้าง - คอนกรีต
  • IFC classificationMaterial
  • Uniclass 2015 CodePr_20_31_53_15
  • Uniclass 2015 DescriptionConcrete repair mortars
  • CSI MasterFormat 2014 Code03 35 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleConcrete Finishing
  • OmniClass Number23-13 27 13 11
  • OmniClass TitleRepair Mortars