เผยแพร่สินค้าของคุณ
Concrete Repair Mortars, SikaEmaco® P 5000 AP
Sika

Concrete Repair Mortars, SikaEmaco® P 5000 AP

SikaEmaco® P 5000 AP is a single component, polymer modified, cementitious bonding and active protective primer used in concrete repair works. SikaEmaco® P 5000 AP reinstates a high pH environment and provides active corrosion inhibition to protect reinforcement steel. It can also be used as an adhesive bonding slurry for subsequent repair mortars. When mixed with water, it forms a slurry that can be applied by brush to the clean exposed reinforcement, or directly on the dampened, prepared concrete substrate when used as a bonding coat.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.SikaEmaco-P-5000-AP
  • Product familyConcrete Protection
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Rebar Primer Corrosion Inhibitors
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2024-04-01
  • หมายเลขฉบับ1
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักPolymer-modified cementitious
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectวัสดุก่อสร้าง - วัสดุเคลือบผิว
  • IFC classificationMaterial
  • Uniclass 2015 CodePr_35_31_68
  • Uniclass 2015 DescriptionProtective coatings
  • CSI MasterFormat 2014 Code09 97 26
  • CSI MasterFormat 2014 TitleCementitious Coatings
  • OmniClass Number23-15 21 13 11
  • OmniClass TitleCorrosion Prevention Paints