เผยแพร่สินค้าของคุณ
Concrete Repair Mortars, SikaEmaco® S 5450 PG
Sika

Concrete Repair Mortars, SikaEmaco® S 5450 PG

SikaEmaco® S 5450 PG is a one component, high strength, high modulus and shrinkage compensated concrete repair mortar that meets the requirements of class R4 according to EN 1504-3. SikaEmaco® S 5450 PG is a ready-to-use material that contains sulphate resistant Portland cement (HSR LA), hydraulic binders, well graded sands, selected polymer fibres (PAN – polyacrylonitryl) and special additives to significantly reduce the risk and incidence of shrinkage cracking. When mixed with water, SikaEmaco® S 5450 PG forms a mortar with a fluid or flowable consistency which can be easily applied by hand or machine. SikaEmaco® S 5450 PG can be used in thickness from 20 mm up to 200 mm.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.SikaEmaco-S-5450-PG
  • Product familyConcrete Repair
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Structural Concrete Repair Mortars
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2024-04-01
  • หมายเลขฉบับ1
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักConcrete
  • วัสดุรองPolymer-modified cementitious
  • ออกเเบบโดยเยอรมนี
  • ผลิตโดยเยอรมนี
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectวัสดุก่อสร้าง - คอนกรีต
  • IFC classificationMaterial
  • Uniclass 2015 CodePr_20_31_53_15
  • Uniclass 2015 DescriptionConcrete repair mortars
  • CSI MasterFormat 2014 Code03 01 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleMaintenance of Concrete
  • OmniClass Number23-13 27 13 11
  • OmniClass TitleRepair Mortars