เผยแพร่สินค้าของคุณ
Mineral dry shake floor hardener Sikafloor®-3 QuartzTop
Mineral dry shake floor hardener Sikafloor®-3 QuartzTop
Mineral dry shake floor hardener Sikafloor®-3 QuartzTop
    Sika

    Mineral dry shake floor hardener Sikafloor®-3 QuartzTop

    Sikafloor®-3 QuartzTop is a one part, pre-blended, (coloured) mineral dry shake hardener for concrete comprising of cement, specially selected quartz mineral aggregates and admixtures

    Uses

    Sikafloor®-3 QuartzTop may only be used by experienced professionals.

    Sikafloor®-3 QuartzTop provides a hard wearing, mineral dry shake topping for monolithic floors. When sprinkled and trowelled into fresh wet concrete floors, it forms a wear resistant smooth surface.

    Typical uses are in warehouses, factories, shopping malls, public areas, where wear durable and wear resistant floor is the key requirement.

    Characteristics / Advantages

    • Medium wear resistance rating
    • Impact resistance
    • Cost effective surface hardener
    • Dust proof
    • Fast application
    • Easy cleaning
    • Increased resistance to oils and grease
    • Quality assured factory blending
    • Wide range of colours
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.sikafloor-3-quartztop
    • Product family Flooring
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Acrylic dispersion
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2023-02-16
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักAcrylic
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectพื้น - พื้นประเภทอื่นๆ
    • IFC classificationBuilding Element
    • UNSPSC nameFlooring
    • UNSPSC code301617
    • Uniclass 2015 CodePr_35_31_85_82
    • Uniclass 2015 DescriptionSurface hardeners
    • CSI MasterFormat 2014 Code09 61 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleFlooring Treatment
    • OmniClass Number23-15 17 11 15 13
    • OmniClass TitleFloor Hardeners
    • CSI UniFormat II CodeB1010
    • CSI UniFormat II TitleFloor Construction

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป เอเชีย แอฟริกา อเมริกาใต้ โอเชียเนีย อเมริกาเหนือ