เผยแพร่สินค้าของคุณ
Curing and Sealing Compound for Concrete Floors with Sikafloor® ProSeal W
Curing and Sealing Compound for Concrete Floors with Sikafloor® ProSeal W
Curing and Sealing Compound for Concrete Floors with Sikafloor® ProSeal W
Curing and Sealing Compound for Concrete Floors with Sikafloor® ProSeal W
    Sika

    Curing and Sealing Compound for Concrete Floors with Sikafloor® ProSeal W

    Sikafloor® ProSeal W is a one-part, water-dispersed acrylic emulsion to cure, harden and seal fresh or hardened concrete floors and structures.

    Uses

    • Curing compound in order to limit surface drying and cracking
    • Provides curing and sealing for Sikafloor® dry shake hardeners
    • Anti-dust treatment and improvement of the abrasion resistance of existing concrete surfaces
    • Suitable for exterior and interior application

    Characteristics / Advantages

    • Water dispersion application
    • Suitable for indoor use where solvent-based products cannot be applied because of health and safety regulations
    • Helps control dusting for both new and existing concrete floor surfaces
    • Effectively cures and seals concrete surfaces in a single, economic operation
    • Very low yellowing
    • Easy application by spray or roller
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.sikafloor-proseal-w
    • Product family Flooring
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Acrylic dispersion
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2021-09-20
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักAcrylic
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectพื้น - พื้นประเภทอื่นๆ
    • IFC classificationBuilding Element
    • UNSPSC nameFlooring
    • UNSPSC code301617
    • Uniclass 2015 CodePr_35_31_85_82
    • Uniclass 2015 DescriptionSurface hardeners
    • CSI MasterFormat 2014 Code09 61 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleFlooring Treatment
    • OmniClass Number23-15 17 11 15 13
    • OmniClass TitleFloor Hardeners
    • CSI UniFormat II CodeB1010
    • CSI UniFormat II TitleFloor Construction

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป เอเชีย แอฟริกา อเมริกาใต้ โอเชียเนีย อเมริกาเหนือ