เผยแพร่สินค้าของคุณ
Concrete Protection, Sikagard®-180
Sika

Concrete Protection, Sikagard®-180

Sikagard®-180 is an epoxy-based two-part coating material developed especially to protect concrete and steel
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.Sikagard-180
  • Product familyConcrete Protection
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์High Build Wall Coatings
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2024-04-01
  • หมายเลขฉบับ1
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักEpoxy
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectวัสดุก่อสร้าง - วัสดุเคลือบผิว
  • IFC classificationMaterial
  • Uniclass 2015 CodeSs_15_30_17_16
  • Uniclass 2015 DescriptionConcrete protective coating systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code09 97 23
  • CSI MasterFormat 2014 TitleConcrete and Masonry Coatings
  • OmniClass Number23-15 21 23
  • OmniClass TitleProtective Surface Impregnations