เผยแพร่สินค้าของคุณ
Concrete Protection, Sikagard®-1812
Sika

Concrete Protection, Sikagard®-1812

Sikagard®-1812 is a two components, solvent free, pitch extended epoxy resin system to provide a high build coating that protects concrete and metal substrates from a wide range of aggressive chemicals
สเปคสินค้า
  • RECOMMENDED USES Applications include; • Sewage treatment tanks & pipelines • Effluent treatment tanks, drains, pipes • Splash zone of off -shore structures. • Structures exposed to sulphate attack • Below ground protection to concrete & metal structures Sikagard®-1812 is not recommended for surfaces in contact with potable water and food stuffs. FEATURES AND BENEFITS • Resists abrasion.- suitable for contact with grit containing streams • Suitable for both industrial and marine environments - Resistant to a broad spectrum of chemicals. • High film build – durable. • Adheres to damp surfaces – suitable for marine environments • Easy application – brush, roller or spray
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.Sikagard-1812
  • Product familyConcrete Protection
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Chemical Resistant Protective Coatings
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2024-04-01
  • หมายเลขฉบับ1
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักEpoxy
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectวัสดุก่อสร้าง - วัสดุเคลือบผิว
  • IFC classificationMaterial
  • Uniclass 2015 CodeSs_15_30_17_16
  • Uniclass 2015 DescriptionConcrete protective coating systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code09 97 23
  • CSI MasterFormat 2014 TitleConcrete and Masonry Coatings
  • OmniClass Number23-15 21 23
  • OmniClass TitleProtective Surface Impregnations