เผยแพร่สินค้าของคุณ
Cementitious Grouts, SikaGrout®-4800
Sika

Cementitious Grouts, SikaGrout®-4800

SikaGrout®-4800 is a one component, cement based, metallic aggregate reinforced, non-shrink, ultra-high strength precision grout. When mixed with water, SikaGrout®-4800 forms a mortar with a fluid consistency which can be easily applied by hand or machine. SikaGrout®-4800 can be used in thickness from 20 mm up to 150 mm.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.SikaGrout-4800
  • Product familyGrouting
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Cementitious Grouts
  • ประเภทวัสดุก่อสร้าง
  • วันที่เผยเเพร่2024-04-01
  • หมายเลขฉบับ1
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักCement
  • วัสดุรองMetal
  • ออกเเบบโดยเบลเยียม
  • ผลิตโดยเบลเยียม
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectวัสดุก่อสร้าง - คอนกรีต
  • IFC classificationMaterial
  • Uniclass 2015 CodePr_20_31_53_13
  • Uniclass 2015 DescriptionCementitious grouts
  • CSI MasterFormat 2014 Code03 62 16
  • CSI MasterFormat 2014 TitleMetallic Non-Shrink Grouting
  • OmniClass Number23-13 15 15 11 13
  • OmniClass TitleCatalyzed Metallic Concrete Grouts