เผยแพร่สินค้าของคุณ
Cementitious Grouts, SikaGrout®-9200
Sika

Cementitious Grouts, SikaGrout®-9200

SikaGrout®-9200 is a shrinkage compensated, cement based grout which when mixed with water, produces a homogeneous, flowable and pumpable grout with exceptionally high early and final strength and modulus. The product exhibits increased ductility, fatigue and impact resistance. Latest best binder packing models and applied nanotechnology produces a grout with superior technical performance, exceptional rheological properties, and uniquely, extended open times.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.SikaGrout-9200
  • Product familyGrouting
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Cementitious Grouts
  • ประเภทวัสดุก่อสร้าง
  • วันที่เผยเเพร่2024-04-01
  • หมายเลขฉบับ1
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักCementitious
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectวัสดุก่อสร้าง - คอนกรีต
  • IFC classificationMaterial
  • Uniclass 2015 CodePr_20_31_53_13
  • Uniclass 2015 DescriptionCementitious grouts
  • CSI MasterFormat 2014 Code03 61 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleCementitious Grouting
  • OmniClass Number23-13 15 15
  • OmniClass TitleGrouts