เผยแพร่สินค้าของคุณ
Cementitious Grouts, SikaGrout®-9400
Sika

Cementitious Grouts, SikaGrout®-9400

SikaGrout®-9400 is a shrinkage compensated, cement based grout which when mixed with water, produces a homogeneous, flowable and pumpable grout with exceptionally high early and final strength and modulus. The product exhibits increased fatigue. Latest best binder packing models and applied nanotechnology produces a grout with superior technical performance, exceptional rheological properties, and uniquely, extended open times.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.SikaGrout-9400
  • Product familyGrouting
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Cementitious Grouts
  • ประเภทวัสดุก่อสร้าง
  • วันที่เผยเเพร่2024-04-01
  • หมายเลขฉบับ1
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักCementitious
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectวัสดุก่อสร้าง - คอนกรีต
  • IFC classificationMaterial
  • Uniclass 2015 CodePr_20_31_53_13
  • Uniclass 2015 DescriptionCementitious grouts
  • CSI MasterFormat 2014 Code03 61 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleCementitious Grouting
  • OmniClass Number23-13 15 15
  • OmniClass TitleGrouts