เผยแพร่สินค้าของคุณ
Injections (Waterproofing), SikaInject®-1315
Sika

Injections (Waterproofing), SikaInject®-1315

A two component system based on low-viscosity epoxy resins. Ideal for sealing static cracks from widths greater than 100 microns but no more than 9mm. It is highly penetrative and cures to form a permanent and rigid seal against the ingress of corrosive fluids and gases and is capable of restoring structural integrity to concrete elements.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.SikaInject-1315
  • Product familyConcrete Repair
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Crack Repair and Bonding Injections
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2024-04-01
  • หมายเลขฉบับ1
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักEpoxy
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectวัสดุก่อสร้าง - วัสดุก่อสร้างอื่นๆ
  • IFC classificationMaterial
  • Uniclass 2015 CodeSs_15_30_17_12
  • Uniclass 2015 DescriptionConcrete crack repair or filling systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code03 64 23
  • CSI MasterFormat 2014 TitleEpoxy Injection Grouting
  • OmniClass Number23-13 27 13 13 15
  • OmniClass TitleConcrete Rehabilitation Products